HomeServerConnector
Child classes
Properties
Classes
_CameraArchive
_CameraPicture
_CommunicationObject
_Connection
_DataArchive
_MessageArchive
_Scene
_Sequence
_UniversalTimer
_VacationCalendar
Properties
CONNECTION_STATE Number
Verbindungs-Status.
Properties
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
|
INIT |
Number |
|
Initialisiert bzw. Initialisierung läuft |
|
CONNECTING |
Number |
|
Verbindung wird aufgebaut |
|
OPEN |
Number |
|
Verbunden |
|
CLOSING |
Number |
|
Verbindung wird geschlossen |
|
CLOSED |
Number |
|
Verbindung ist geschlossen |
|
DESTROYED |
Number |
|
Objekt ist bereits freigegeben |
DATE_TYPE Number
Datum-Typen.
Properties
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
|
WEEKDAY |
Number |
|
Wochentage |
|
RANGE |
Number |
|
Zeitraum |
|
DAY |
Number |
|
Einzeltag (mit Platzhalter) |
EVENT_FILTER Number
Tages-Arten.
Properties
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
|
ALWAYS |
Number |
|
Immer |
|
NORMAL |
Number |
|
Nur normale Tage (kein Feiertag oder Urlaubstag) |
|
HOLIDAY |
Number |
|
Feiertag |
|
VACATION |
Number |
|
Urlaub |
|
NEVER |
Number |
|
Nie |
TIME_TYPE Number
Zeit-Typen.
Properties
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
|
TIME |
Number |
|
Uhrzeit |
|
SUNRISE |
Number |
|
Sonnenaufgang |
|
SUNSET |
Number |
|
Sonnenuntergang |
Method
createConnection(user, pw[, options]) → Object
Liefert eine Instanz der Klasse HomeServerConnector._Connection.
Example
Aufruf
var conn = HomeServerConnector.createConnection("user1", "pw1", {"host": "192.168.123.234", "port": 443, "protocol": "wss"});
Parameters
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
|
user |
String |
|
User-Name zum Einloggen am HS. |
|
pw |
String |
|
Passwort für den user. |
|
options |
Object |
Yes |
Verbindungs-Informationen:
|
Properties
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
|
options.host |
String |
Yes |
IP-Adresse des HS. |
|
options.port |
Number |
Yes |
Port des HS. |
|
options.protocol |
String |
Yes |
Protokoll, mit dem der HS angesprochen werden soll. Ist entweder "ws" oder "wss" (Default Wert). |
- Returns
-
ObjectInstanz der Klasse HomeServerConnector._Connection.